27.01.2011 08:16 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.08.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo Asterix, hallo Guddat,
Es gibt doch eine Möglichkeit. Es ist dann kein NIC Teaming, sondern der Betrieb beider W2K3-Server im Cluster mit der Funktion Netzwerklastenausgleich. Siehe Link: Aktivieren des Netzwerklastenausgleichs Die virtuelle IP-Adresse für die Thin Clients, ist dann die sogenannte Cluster IP-Adresse die beim Einrichten des Netzwerklastenausgleichs erstellt werden kann. Neben dem redundanten Standard - WinCC Server/Client Netz, könnte man an den beiden WinCC -Servern über jeweils eine freie NIC die Thin Clients als separates Netz mit anbinden.
Ob das Praktisch hinhaut, müsste man mal ausprobieren. |
Folgen Sie uns auf