Industry Online Support
Technical Forum
08.02.2011 12:19 | |
Beiträge: 739 Bewertung: (55)
|
Hallo, schau Dir bitte folgende Applikation an: MICROMASTER, SINAMICS G: Hauptschützansteuerung mittels freier Funktionsbausteine (FFB) http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22078212 Insbesondere das Kapitel 4 |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
08.02.2011 16:46 | |
Beiträge: 739 Bewertung: (55)
|
hallo, beim MM4 geht es leider nicht ohne Busbaugruppe; eine externe Spg.-versorgung über Klemmen ist hier nicht möglich. Anders beim SINAMICS G120; mit CU240S und PM240 hat er die gleichen Eigenschaften wie der MM440 aber mit der Möglichkeit der externen Spg-versorgung der Elektronik (Kl 31 / 32) DateianhangÜbersichtsplanCU240S.pdf (150 Downloads) |
Folgen Sie uns auf