02.03.2011 15:37 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (411)
|
Hallo, stimmt... ist schließlich auch ein Parameter des OPC Servers. Viele Grüße J_Bell |
03.03.2011 10:36 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo, ich habe noch mal eine kleine VB6 Anwendung programmiert und hierbei das Simatic NET OPC Data Control verwendet. Geht relativ fix zu machen. (Bild im Anhang) Kann man das Simatic NET OPC Data Control bei neueren SIMATIC NET Versionen auch in VB.NET - Anwendungen einsetzen ?
Nachteil ist aber bei der Betriebsart Send/Receive, dass man im S7- Anwenderprogramm Bausteine für die Kommunikation programmieren muss. Laut diesem Link, ist aber wohl auch eine Verbindung mit Fetch/write möglich: Welche Eigenschaften, Vorteile und Besonderheiten bietet das ISO-Protokoll? Für Fetch/write muss man ja eigentlich nur 2 Verbindungen in NetPro projektieren. Bei einer TCP-Verbindung würde ich mit der winsock und der von Siemensoffengelegten Schnittstellenbeschreibung eine VB Anwendung programmieren. Wie muss ich dann aber bei einer ISO-Transportverbindung vorgehen ? Im OPC Scout habe ich keinen FW-Kanal gefunden. |
04.03.2011 08:56 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo J_Bell,
Die dazugehörige Schnittstellenbeschreibung für Fetch Write gibt es in diesem Handbuch auf Seite 243 NCM S7 für Industrial Ethernet Ich kann dann zwar über die IP Adresse der CP und dem Port 102 eine TCP Socket- Verbindung aufbauen, jedoch wird mir der Transfer von Daten abgewiesen, da es ja kein TCP sondern COTP sein muss. Ich brauche also den von Dir beschrieben Stack der Siematic NET für mein VB Projekt, damit ich die Fetch/write Dienste für das ISO Transportprotokoll nutzen kann.
Ist das eine Library, dll, ocx oder ähnliches ? Gibt es eine Beschreibung dazu ?
|
04.03.2011 11:24 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo J_Bell, habe die Lösung gefunden. Wie erstelle ich eine Fetch/Write -Verbindung (S5-kompatible-Kommunikation) zur SIMATIC S5 für den SIMATIC NET-OPC Server über Ethernet mit der SIMATIC NET CD 07/2001 oder höher? Der Trace meiner Versuchsanordnung anbei. Gruß und schönes W.E. Eleu DateianhangISO_Transport_mit_Fetch_Write.zip (77 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf