30.11.2011 15:46 | |
Beiträge: 3037 Bewertung: (192)
|
Hallo, hab hier einen Beitrag von Sentron Pac 4200 mit WinCC flexible RT. Daten von SENTRON PAC3200 / PAC4200 in WinCC flexible über Ethernet anzeigen Tweety |
01.12.2011 17:20 | |
Beiträge: 47 Bewertung: (1) |
Hallo, wo finde ich die genauen einstellungen für PAC 4200 , CPU, Adresse, Variablen usw. ? Gruß stellmotor |
02.12.2011 13:01 | |
Beiträge: 3037 Bewertung: (192)
|
Hallo, Laut Handbuch unterstützt das KTP 600 PN seit WinCC V11 die Verbindung Modbus TCP. Siehe 1085. WinCC Basic V11.0 SP1 Systemhandbuch SENTRON Multifunktionsmessgerät SENTRON PAC4200 Einfacher Einstieg ins Energiemanagement mit WinCC Tweety |
Folgen Sie uns auf