Industry Online Support
Technical Forum
28.01.2012 21:32 | |
Beiträge: 316 Bewertung: (37) |
Hey scheffi, am besten du verwendest Uhrzeitalarm-OBs! S7 stellt bis zu acht Uhrzeitalarm-OBs (OB 10 bis OB 17) zur Verfügung, die einmalig oder periodisch gestartet werden. Sie können Ihre CPU mittels SFC oder STEP 7 so parametrieren, daß diese OBs in den folgenden Intervallen bearbeitet werden: • Einmalig • Minütlich • Stündlich • Täglich • Wöchentlich • Monatlich • Jährlich • Am Monatsende. Weitere Informationen findest du im "System- und Standardfunktionen für S7-300/400" -Handbuch Eine weitere möglichkeit wäre ein applikativer Vergleich im Anwenderprogramm, aber die Uhrzeitalarm-OBs sind die ressourcen sparenste Variante!!! |
Folgen Sie uns auf