Industry Online Support
Technical Forum
28.03.2012 15:20 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Vielen Dank, motmonti! Ich werde es mal, so wie Du es beschrieben hast, versuchen. |
28.03.2012 15:26 | |
Beiträge: 739 Bewertung: (55)
|
Hallo, aus meiner Sicht ein klares Nein! der 6SE31140DC40 ist ein MM150/3 (3 AC 380 - 500Vohne Tolleranz!/ 1,5kW) dieser Umrichter braucht ungefähr 300V Zwischenkriesspannung damit die Elektronik arbeitet drunter erscheint im Display -----. Falls aber die Elektronik arbeiten sollte und der Umrichter mit was auch immer belastet wird kommt mit ziemlicher Sicherheit Unterspannung oder Überstrom oder beides. DateianhangDA64Katalog ger.pdf (177 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: JensS am: 28.03.2012 15:30PS: im Anhang der Katalog und die Bedienungsanleitung |
|
28.03.2012 15:32 | |
Beiträge: 739 Bewertung: (55)
|
Und hier noch die Bedienungsanleitung
DateianhangG85139_E1720_U325_B_00.pdf (201 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: JensS am: 28.03.2012 15:32 |
|
Folgen Sie uns auf