18.04.2012 00:59 | |
Beiträge: 18 Bewertung: (0) |
Hallo Betel, ich hoffe das du mal wieder online bist. Deine Demo Schaltung (Zip befindet sich im Anhang) habe ich nun seit einiger Zeit in Betrieb und habe zu einigen Faktoren aus der Schaltung sowie aus der Peiltabelle noch einige Fragen. Es wäre nett, wenn du mir hier noch einmal zu meinen nachstehenden Fragen Support leisten könntest. Nun nach einigen Testläufen ist die Funktion soweit klar. Ich habe die Sensorpos. auf 15000 in B007 V1 angepasst. Nun verhält sich allerdings die Schaltung nicht mehr so, wie sie mit dem Parameter 20000 (0V 150 cm) funktioniert hat. Max bei 0V 140cm im Display Welche Faktoren müssen ggf. noch angepasst werden, damit es wieder einwandfrei funktioniert. Schon einmal besten Dank im voraus. B007 Tank - Höhe V1 20000 (Sensorabstand v. USS-Tankboden (OK) V2 B003 (Analogspannung 0-10V von Verstärker) (OK) V3 18 (rechnerischer Wert 1,8mm / Liter) ??? wie wurde dieser Errechnet - Festwert oder Variabel? V4 2000 (????) B008 Umrechnung in Liter laut Peiltabelle Excel V1 B12 (Höhe) V2 14317 ???? V3 1000 ???? B009 Max Füllstand Tank V1 1500+ mm (OK) B010 Min Füllstand Tank V1 50+ mm (OK) Da sich am Leveljet USS zusätzlich für 1V bzw. 10V ein Grenzwert einstellen lässt möchte ich wissen wie dieser aussehen sollte, so wie ich deine Beschreibung verstanden habe 1V 50mm und 10V 2500mm, Totbereich 150mm (Sensor reagiert nicht auf äußere Fremdeinwirkung bei Messung) sowie der Skale-Faktor auf 1,000. (Vorgabe muss zwingend laut Datenblatt durchgeführt werden und sind ja Grundlage der Berechnung. Gruß Biesterchen DateianhangDEMO_Ultraschallsensor_V1.zip (77 Downloads) |
18.04.2012 17:30 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Biesterchen, ich bin nicht sicher, ob du alle vorhergehenden Hinweise, Anleitungen und Schaltungen korrekt anwendest, denn a) solltest du die (an deinen Sensor bei Standardeinstellungen angepasste) Schaltung "Tankfüllung_per_US_Sensor_V_1b.lsc" aus dem Dateianhang "DEMO_Ultraschallsensor_V2.zip" verwenden - und nur diese! b) Ein Sensorabstand von 1500 mm vom Zisternenboden/Behälterboden ist bei deiner Aufgabenbeschreibung nicht sinnvoll, da dann nur eine Füllhöhe bis zu 1350 mm gemessen werden kann und der Sensor ggf. sogar geflutet werden könnte (ab Füllhöhen von 1500 mm)! Die Sensorsignalauflösung kann über sie Funktionen "LIMITS" bzw. "SKALE" angepasst/verbessert werden. M. E. ist "LIMITS" besser geeignet - verwende... DateianhangTankfüllung_per_US_Sensor_V_1c.zip (107 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
20.04.2012 08:14 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Biesterchen, das freut mich außerordentlich, dass du nun eine wunschgemäße Lösung anwenden kannst. Die Anwendung eines Signaleingangsfilters (=periodische Mittelwertbildung) für die US-Signale halte ich für sinnvoll... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf