22.04.2012 17:48 | |
Beiträge: 20 Bewertung: (0) |
Also ich hab schon so ein Kabel von PC zur S7, das Programmieren ging damit ohne Probleme. |
22.04.2012 17:55 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
OK!
|
22.04.2012 18:00 | |
Beiträge: 20 Bewertung: (0) |
danke für die hilfe! |
24.04.2012 11:44 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Gern geschehen, viel Erfolg mit deinem Abschlußprojekt! |
Folgen Sie uns auf