Industry Online Support
Technical Forum
10.07.2012 08:34 | |
Beiträge: 355 Bewertung: (28) |
Hallo, mir ist aufgefallen als ich im Firmennetzwerk unterwegs war und bestimmte Ordner öffnen wollte, das das Field PG (Windows 7) sofort einen Bluescreen anzeigte und abstürzte. Das passierte so einmal die Woche, bis ich herausfand das das Problem durch den standardmäßig installierten Treiber (Microsoft) der Netzwerkkarten hervorgerufen wurde. Deshalb habe ich mir den originalen Treiber von Intel geladen und das Problem ist nun anscheinend beseitigt: http://downloadcenter.intel.com/confirm.aspx?httpDown=http://downloadmirror.intel.com/18713/eng/PROWin32.exe&lang=deu&Dwnldid=18713 Ich kann nur empfehlen diesen zu installieren, da er auch noch andere Features mitbringt. Gruß Markus |
Folgen Sie uns auf