Industry Online Support
Technical Forum
09.10.2012 18:44 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Wird funktionieren, solltest evtl. beim Umschalten noch die Spannung vom TD kurz wegnehmen. Ähnlichen Beitrag hatten wir schon mal. TD-Kabel einzeln habe ich noch zum Kaufen gesehen. Edit: Da beim 9poligen Stecker eigentlich nur 4 Adern benötigt werden, reicht auch ein 4poliger Schalter aus. Im Anhang Datenblatt zum TD DateianhangLogo-TD.pdf (95 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Nachbar am: 09.10.2012 18:52 |
|
12.10.2012 04:49 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Im Grunde ja, du brauchst halt in deinem Fall ein 2. TD-Kabel. Muß diese aber nicht durchtrennen. Mit solchen Terminals hatte ich das auch getestet, waren halt 2 TD's an einer Logo. Im original Kabel ist kein Schirm vorhanden, ich hatte mal die TD-Leitung auf 20m verlängert und es funktionierte. Es gab auch mal einen Bericht über 100m. Hier ein Beitrag zu TD an 2 Basisgeräten |
Folgen Sie uns auf