24.01.2013 20:44 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Allerseits,
nun wenn also B190 die korrekte Aufgabenbeschreibung angegeben hat, dann ist die von Nachbar angegebene Schaltung ggf. hilfreich. Doch, auch wenn man den Meldetext noch so anpasst, dass die User auf Fehleingaben hingewiesen wird oder dies per separater Textmeldung vorsieht, so bleibt doch bei Eingaben per Textmeldung stets das problem bestehen - dieunzulässigen Daten sind eingegeben und das Abfangen des Fehlers durch Blockieren des Signals führt letztendlich zu einer nicht oder falsch arbeitenden Schaltung.... Deshalb stelle ich euch nun eine Andere Lösungsvariante vor. Diese basiert auf den von mir veröffentlichten Tastereingabe-Schaltungen und ermöglicht durch Koppeln von zwei dieser Schaltungen die Eingabe von ungültigen Werten vollständig! Datei: DEMO_TasterEingabe_von_2_voneinander_abhängigen_Werten_V2a (0BA6).lsc Die LOGO!-Digitaleingänge I1 bis I4 können natürlich auch durch F-Tasten ersetzt werden. Die beiden älteren Schaltungen im Dateianhang zeigen noch , wie die Eingaberoutine minimiert (minimale Funktionalität) bzw. wie Cursortasten (z. B. für eine Eingabe am Basismodul) integriert werden können. Viel Spaß damit... MfG Betel DateianhangDEMO_TasterEingabe_von_2_voneinander_abhängigen_Werten_V2a (0BA6).zip (89 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich3 Benutzer |
Folgen Sie uns auf