21.12.2012 13:20 | |
Beigetreten: 25.08.2005 Letzter Bes: 02.05.2024 Beiträge: 1161 Bewertung: (110) |
Hallo rintelner, ich konnte auch nichts bezüglich eines Termins finden. Was ich gefunden habe ist diese allgemeine Information dazu: SIMATIC Field PG M4. Vielleicht weiß Dein Siemens-Mann vor Ort schon was dazu? Schöne Weihnachten Gruß Sabine |
28.01.2013 10:12 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 02.05.2024 Beiträge: 22243 Bewertung: (2981) |
Update: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/67329030 Das neue Field PG M4 ist ab sofort zur Lieferung freigegeben. Hervorragende Performance, innovatives Design, auf den industriellen Einsatz optimierte Hardware kombiniert mit der vorinstallierten SIMATIC Engineering-Software zeichnen das neue Werkzeug für die Automatisierung aus. Das Field PG M3 wird auch noch weiterhin bzw. über den Liefereinsatz vom Field PG M4 hinaus, angeboten werden, solange der Vorrat reicht. |
Folgen Sie uns auf