Industry Online Support
Technical Forum
04.02.2013 16:12 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen. Ich arbeite zur Zeit an meiner Facharbeit. (Automatisierungsauftrag) Schoneinmal vielen Dank für die hilfreichen Themen und Kommentare hier im Forum! Zu meinem Problem: Der Transfer vom WinCC flexible zu dem Touch Panel läuft nicht so wie ich es möchte. Ich verwende: -S7 CPU 314C 2 DP -TP 177B color PN/DP -WinXP -WinCC flexible Advanced 2008 -Simatic Manager 5.4 -Ethernet Verbindung zum TP Ich habe bisher die Transfer-Anleitung von Siemens befolgt. Das Programm ist in S7 integriert. S7 ist in die SPS geladen. Transferoption am Panel auf Ethernet (IP:192.168.0.1) Netzwerkeinstellung am PC (IP:192.168.0.2) PC/PG Schnittstelle auf TCP/IP In WinCC unter Verbindung: Bediengerät, Netzwerk und Steuerung eingestellt auf MPI In den Transferoption in WinCC Ethernet gewählt. ->Tranferiern Es erscheint mir jedes mal die gleiche Fehlermeldung: "Verbindung konnte nicht hergestellt werden. Überprüfen Sie ihre Verbundung, Schnittstelle...." Ist es überhaupt möglich die SPS und das TP mit MPI zu verbinden und dann mit Ethernet vom PC zum TP transferieren? Ich hab mal gehört ich muss die MAC Adresse des TP bei WinCC angeben, stimmt das? Und wenn ja, wo? Oder hab ich sonst noch Einstellungen übersehen? Ich hoffe mir kann da jemand weiterhelfen. Ich bin verzweifelt -.- Greetz Murax |
05.02.2013 13:29 | |
Beiträge: 3037 Bewertung: (192)
|
Hallo, hier sind Informationen zum Projekttransfer. Wie kann ein WinCC flexible Projekt über Ethernet auf ein Windows- basierendes Panel übertragen werden? Wie kann ein WinCC flexible Projekt über MPI/PROFIBUS auf ein Windows- basiertes Panel übertragen werden? Tweety |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf