28.02.2013 16:48 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Kann mir denn hier keiner helfen?? Ist wichtig für mich! |
01.03.2013 11:25 | |
Beiträge: 3037 Bewertung: (192)
|
Hallo, Benutzt du OPC XML für die Kommunikation? Welche Einstellungen sind unter Windows 2000, Windows XP sowie Windows Vista und WinCC flexible notwendig, damit eine Server-Client-Kommunikation über OPC-XML stattfindet? Überwachung von Maschinen oder Anlagen per Live-Video im TIA Portal Tweety |
Zuletzt bearbeitet von: Tweety am: 01.03.2013 11:32 |
|
04.03.2013 14:42 | |
Beiträge: 3037 Bewertung: (192)
|
Hallo, Du kannst über ein Script an deinem PC ein Textfile erzeugen. Wie kann ein HMI Bediengerät in ein lokales Netzwerk integriert werden? Am PC kannst du über den Aufgabenplaner von Window ein Script jede Minute starten lassen, dasskontrolliert, ob das Textfile in dem freigegebenen Ordner liegt. Wenn es dort liegt, wirddas File gelöscht und die bat ausgeführt. Tweety |
Folgen Sie uns auf