17.04.2013 09:44 | |
Beiträge: 376 Bewertung: (57)
|
Hallo, die parallel Installation von STEP 7 V5.5 SP3 und STEP 7 (TIA Portal) V12 sollte eigentlich nicht die Ursache für das von dir beschriebene Verhalten sein. Diese Art der Installation ist erlaubt. Ich würde dir empfehlen zu diesen Verhalten den Technical Support von Siemens mit einzubeziehen. Falls das ein generelles Problem von STEP 7 V5.5 SP3 ist, dann sollte das wohl zwischenzeitlich beim Technischen Support bekannt sein. Als Eingangskanal zum Support kannst du zum Beispiel den Weg über einen Support Request nutzen. Mehr Infos dazu hier: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/16605656 Weitere Informationen zum Technischen Support von Siemens findest du hier: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/16605032 Sobald das Problem gelöst sein, würde ich mich freuen, wenn du die Lösung für das Verhalten veröffentlichen würdest. Vielen Dank Gruß Azteke0110 |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf