Industry Online Support
Technical Forum
08.11.2013 12:50 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Ich hab eine Schrittkette programmiertund bekomme diese nicht zum laufen. Das Problem ist, das die Merker nach Ablaufdes bereits durchlaufenen Schrittes nicht zurückgesetzt werden. Weiterhin wird beim Beobachteneine gesetzteVariable als "1" angezeigt und im DB als "False"! In einem Netzwerk, wo ich kein Schritt in Bearbeitung abfrage, ist kein Schritt in Bearbeitung auf "1" obwohl unter beobachten der Merker aktiv ist und im DB auf "false" Was ist jetzt richtig? Die Schritte werden auf jeden fall nicht richtig durchlaufen. Ich tippe zwischenzeitlich auch auf einen Hardwarefehler. Gibt es eine Prüfsoftware für die CPU's der S7-1200 Serie. Aktuell habe ich die CPU 1214C. Es wäre toll, wenn mirjemand eine Vorlage funktionierendeSchrittkette ( ca. 3-5 Schritte ) für S7-1200 zusenden kann. DateianhangTEst Schrittkette (FB1).pdf (161 Downloads) |
Folgen Sie uns auf