21.01.2014 13:42 | |
Beigetreten: 13.09.2006 Letzter Bes: 23.04.2024 Beiträge: 170 Bewertung: (3) |
Hallo zusammen, habe endlich die Zeit gefunden um mich der Sache anzunehmen. Die Kommunikation zwischen einem AG (CPU) funktioniert, sobald ich aber mit einerzweiten CPU kommunizieren möchte, gibts ein kleines Chaos. Wenn ich z.B. das Lifebit auswerte, d.h. In der CPU319(Chefe) den 1sec TaktaufDB1217.DBX0.0, dann mittels FB2015(PUT) in den DB1200.DBX0.0 für die Remote CPU. In der Remote dann das Bit.DB1200.DBX0.0 in den DB1201.DBX0.0 schreiben und in derCPU319 den DB1216.DBX0.0 auswerten. Das funktioniertmit einer Kommunikation, sobald ich eine Weitere aktiviere bzw.aufrufe, istwird das Lifebitzum Teil von der anderen Kommuniktion überschrieben. Entweder ich rufe die Kommunikationsbausteinen nicht korrekt auf oderaber der Hund ist sonst wo begraben. Ich kann dochbeijederexternen CPUmit den gleichenDB´s arbeiten ? DB1200 und DB1201. Habe noch dreiAusschnitte vom Programmangehängt, vielleicht könnt Ihretwas seltsames erkennen . Gruß Dirk DateianhangKommunikation_PUT_GET.pdf (157 Downloads) |
Folgen Sie uns auf