Industry Online Support
Technical Forum
07.02.2014 20:15 | |
Beigetreten: 12.03.2009 Letzter Bes: 22.04.2024 Beiträge: 20 Bewertung: (2) |
Hallo jhorn, das Meldebit und Quittierbit aus der Steuerung müssen in der Gleiche Variable sein. z.B. ein Doppelword die unteren 16 bit für die Meldungen die obereren 16 Bit für die Quittierung! Das Quittierbit vom HMI muss in einer Eigenen Variablen sein! Schicke Dir mal ein Programmauszug von mir als Anhang mit, wie ich das löse! Gruß DEM DateianhangProjekt.pdf (654 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf