27.07.2011 13:59 | |
Beigetreten: 21.03.2006 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 10228 Bewertung: (1181) |
W64bit ready http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/51714010 SIMATIC Logon V1.4 + SP4 ist nur für den Betrieb mit STEP 7 V5.5 + SP1 auf einem 64-Bit-Betriebssystem freigegeben. Voraussetzungen für den Einsatz von SIMATIC Logon V1.4 + SP4 Microsoft Windows Server 2008 R2 (Standard, Enterprise, Datacenter) Microsoft Windows Server 2008 R2 inkl. Service Pack 1 (Standard, Enterprise, Datacenter) Microsoft Windows 7 x64 (Professional, Enterprise, Ultimate) Microsoft Windows 7 inkl. Service Pack 1 x64 (Professional, Enterprise, Ultimate)F-Konfigurationstool Version V5.5+SP9
Gruss, Hristo Mihalev |
23.04.2012 11:33 | |
Beigetreten: 04.10.2010 Letzter Bes: 20.09.2022 Beiträge: 19 Bewertung: (2) |
Um den Juni/Juli 2011 wird SP für den Step7 v.5.5 das Unterstützen von 64 Bit veröffentlicht. Hallo, ist aber bis jetzt noch nicht mit Win7 x64Bit freigegeben, oder? https://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&objId=22644954&nodeid0=10805384&load=treecontent&lang=de&siteid=cseus&aktprim=0&objaction=csview&extranet=standard&viewreg=WW Grüße Hoax |
23.04.2012 12:08 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Doch: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/57025741 |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
24.04.2014 08:03 | |
Beiträge: 340 Bewertung: (6) |
neue Frage gesplittet nach Probleme bei der Installation von Step7 prof 2010 auf einem 64-Bit Betriebssystem (XP oder Win7). |
Folgen Sie uns auf