30.04.2014 13:35 | |
Beiträge: 23 Bewertung: (0) |
Hallo ich habe für meine Aufgabe mehrere Sensoren die vesrchiedene Signale haben und diese auf einer speziellen Lampe (Balluff SmartLight) anzeigen soll. Z.B. bei einem Drucksensor das Level oder bei einem Farbsensor die Farbe. Die Lampe hat 3 Modis (Segmentmodus, Levelmodus und Lauflichtmodus). Die Anleitung zur Lampe ist im Anhang. Um diese Modis umzuschalten habe ich einen IO-Link Call Baustein. Dieser zeigt aber immer Error an. Ich schreibe mit einem Move Baustein eine 0 auf den User Data DB10. Die Null steht für den Segmentmodus, d.h. wenn der Farbsensor blau erkennt soll an der SmartLight die Farbe blau leuchten. Ich hoffe Ihr könnt mir da weiterhelfen. Falls Ihr noch Daten braucht meldet euch. Dateianhang894514_1306_DE.pdf (549 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: GrasserF am: 4/30/2014 1:44 PMneuer Beitrag nach den splitten von /tf/WW/en/Posts/106870#top |
|
30.04.2014 13:36 | |
Beiträge: 23 Bewertung: (0) |
; |
30.04.2014 13:37 | |
Beiträge: 23 Bewertung: (0) |
: |
30.04.2014 13:39 | |
Beiträge: 23 Bewertung: (0) |
_ |
02.06.2014 19:13 | |
Beigetreten: 31.08.2005 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 2197 Bewertung: (326) |
Die IO-Link Geräte haben immer zwei Kommunikationsdaten:
Um die LEDs anzusteuern musst Du mit dem MOVE Befehl ein Wort oder mit drei MOVEs drei Byte auf den Ausgang (QWx oder QBx) schreiben. DateianhangD:\Io-link-save_rest.pdf (519 Downloads) |
|
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf