Industry Online Support
Technical Forum
09.05.2014 10:22 | |
Beigetreten: 03.10.2008 Letzter Bes: 28.08.2024 Beiträge: 961 Bewertung: (123) |
Hallo zusammen, es gibt eine Möglichkeit, komfortabeleine größere Menge an PAC 3200-Geräten an eine PN-CPU anzubinden und die Daten der PACs auszulesen. Die Kommunikation läuft über Modbus/TCP. Es ist nur ein geringer Programmieraufwand und keinerlei Modbus-Kenntnisse notwendig.
SIMATIC ModbusTCP 20 SENTRON PAC 6AV6676-6MA30-0AX0 SIMATIC ModbusTCP 100 SENTRON PAC 6AV6676-6MA30-1AX0 SIMATIC ModbusTCP 512 SENTRON PAC 6AV6676-6MA30-2AX0 Die Nummern in dem Produktnamen ist die maximale Anzahl an PAC-Geräten, die mit diesem Paket ausgelesen werden können. Der Wizard für "SIMATIC ModbusTCP SENTRON PAC" ist hier downloadbar: www.siemens.de/s7modbus, Tab "Downloads". Wenn ihr Fragen habt, meldet Euch. Wüstenräuber |
24.09.2014 13:47 | |
Beigetreten: 03.10.2008 Letzter Bes: 28.08.2024 Beiträge: 961 Bewertung: (123) |
Das Produkt ist jetzt auch für PAC4200 mit FW V1.5.1 freigegeben. |
Folgen Sie uns auf