02.12.2014 09:05 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Summenstrom = 4 A. Siehe beiliegendes Datenblatt. DateianhangDatasheetService.pdf (153 Downloads) |
02.12.2014 12:07 | |
Beigetreten: 02.12.2014 Letzter Bes: 20.09.2022 Beiträge: 18 Bewertung: (0) |
Vielen Dank für die schnellen Beiträge. Kurz zu meinem ET200S Aufbau im TIA Selction Tool: Ich habe hinter einem Powermodul folgende Module platziert: 1. 4 F-DO 2. 4/8 F-DI 3. DI4 4. DO4 5. AI2 U Platz 6 und 7 sollen nun integriert werden: 6. DO4 7. DO4 Wenn ich es richtig verstanden habe, müsste ich zwischen Steckplatz 5 und 6 ein Powermodul einfügen. Das ist auch mein Gedanke gewesen, allerdings ist der Bauraum begrenzt und wollte das Powermodul einsparen. Wenn ich jedoch pro Ausgang nicht die 1A des Ausgangsmoduls benötige, sondern nur je Ausgang z.b. 0,5A oder weniger, könnte ich auch ein Modul mit 0,5A (6ES7132-4BD00-0AB0) statt der 2A (6ES7132-4BD32-0AA0) verwenden und somit würde sich mein Summenstrom von 4A auf 2A verringern und könnte somit die Ausgangskarten ohne Powermodul anhängen, ist das richtig? |
05.12.2014 07:14 | |
Beigetreten: 02.12.2014 Letzter Bes: 20.09.2022 Beiträge: 18 Bewertung: (0) |
Guten Morgen, super, dass hilft mir weiter. Vielen Dank. Mfg Mech4 |
Folgen Sie uns auf