Industry Online Support
Technical Forum
24.01.2015 15:55 | |
Beiträge: 15 Bewertung: (0) |
Kann man aus WinCCflex eine externe Anwendung wie z.B. Explorer in einem Fenster mit bestimmter Größe und bestimmter Position aufrufen? |
24.01.2015 17:53 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Die Script-Funktion "StartProgram" kennst du? Da gibt es einige Parameter (siehe Online - Hilfe) für den Programmaufruf. |
25.01.2015 08:39 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Ich weis zwar im Augenblick nicht, wie du ohne diese Funktion ein externes Programm starten willst, aber evt. kannst du hier ja ein zusätzliches Hilfsprogmm finden: https://www.google.de/?hl=de&gws_rd=cr,ssl&ei=4JzEVJm4HdWvaeKCgrgL#hl=de&q=fenstergr%C3%B6%C3%9Fe+einstellen |
Folgen Sie uns auf