13.03.2015 11:15 | |
Beiträge: 861 Bewertung: (108) |
Hallo, Wenn Due einen Pointer variabel gestallten willst musst Du ihn im aufrufenden Baustein zusammenstellen. Wie das geht ist in diesem Beispiel zu sehen. Grüße H0556 |
16.03.2015 15:13 | |
Beiträge: 861 Bewertung: (108) |
Hallo, im Anhang ist ein Auszug aus der Hilfe von TIA V13 zu Pointer und ANY. Dort sind die Speicherbereiche beschrieben. Bei bereichsinternen Pointern wird nur mit dem Adressteil gearbeitet, z.B. L MW[AR1,P#0.0] Bei bereichsübergreifenden Pointern muss das Byte für den Speicherbereich z.B. B#16#83 für Merker im Pointer mit eingetragen werden, z.B. L W[AR1,P#0.0] Mit L P#M20.0 werden die 4 Byte in den Akku geladen, die die Adresse und den Speicherbereich beschreiben (im Any Pointer sind das die Bytes 6-9 und im Pointer die Bytes 2-5. Das M gibt dabei den Speicherbereich an. Grüße H0556 DateianhangANY Pointer.pdf (324 Downloads) |
Folgen Sie uns auf