13.05.2015 06:50 | |
Beiträge: 86 Bewertung: (0) |
Ich möchte einen TTL Inkrementalgeber an das TM PosInput anschließen. In der Anleitung/Schaltplan ist die Geberversorgung mit 24V beschrieben. TTL läuft auf 5V, oder? DateianhangTTL.pdf (236 Downloads) |
13.05.2015 09:40 | |
Beiträge: 86 Bewertung: (0) |
Auf den Schaltplan in der Anleitung steht 24V, kann das sein das es ein Druckfehler ist? Kommt die 5V Geberversorgung aus den Modul? |
Folgen Sie uns auf