08.07.2015 21:21 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Erstmal vielen Dank für deine Mühen!! Aber leider komme ich damit auch nicht sehr viel weiter. Hättest du vllt einen Schaltplan von deinem Vorschlag? |
08.07.2015 21:42 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 24.09.2024 Beiträge: 33831 Bewertung: (4204) |
Im Anhang mal eine Minimallösung. Mit dem Schalter an I1 wird die Entgasung gestartet. Der Sollwert wird über das Display eingestellt, steht im Augenblick auf 1,0 bar (entspricht bei Eingabe dem Wert 10, da eine Nachkommastelle). Der Druck-Istwert wird über den Analogeingang 1 erfasst und über einem Analogkomperator mit dem Sollwert verglichen. Solange der Istwert über dem Sollwert liegt und der Schalter an I1 eingeschaltet ist, wird der Impulsgeber angesteuert. Dieser ist so eingestellt, dass er den Ausgang für 10 ms (kleinstmöglicher Wert) ansteuert und dann eine Pause von 990 MS einlegt. DateianhangSchaltplan1.zip (66 Downloads) |
09.07.2015 21:32 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 24.09.2024 Beiträge: 33831 Bewertung: (4204) |
Hier mal noch ein neuer Ansatz. Die Öffnungs- bzw. Schliesszeiten des Ventil sind abhängig davon, ob und wie lang der Druckistwert über dem Vergleichssollwert liegt. Der Vergleichswert wird linear in ungefähr 0,3 bar-Schritten von 60,0 auf 0,0 bar runtergefahren. DateianhangEntgasung.zip (55 Downloads) |
09.07.2015 22:01 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Wow, danke:) hab gar nicht mehr mit gerechnet:) nochmals vielen Dank für deine Mühen. Werde dir dann morgen Bescheid geben, wie es lief:) |
Folgen Sie uns auf