27.10.2015 16:05 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 20.09.2024 Beiträge: 33807 Bewertung: (4200) |
Hier mal eine mögliche Lösung von mir. Da 1 Woche = 7 Tage = 168 Stunden sind, habe ich das mit 2 hintereinandergeschalteten Ausschaltverzögerungen gelöst. Wird innerhalb dieser 168 Stunden die Warmwasserspeichertemperatur von 65 °C überschritten, werden die Zeitglieder rückgesetzt und anschließend wieder gestartet. Passiert dies innerhalb der 168 Stunden nicht, wird die elektrische Heizung eingeschaltet und nach Erreichen der 65 °C wieder abgeschaltet und die Zeiten neu gestartet. DateianhangLegionellensteuerung_V2.zip (64 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 27.10.2015 16:15:04 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
27.10.2015 21:24 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 20.09.2024 Beiträge: 33807 Bewertung: (4200) |
Habe noch einen zweiten Meldetext eingefügt. Über diesen kannst du dann die Grenzwerte für die Heizgrenzen einstellen.
DateianhangLegionellensteuerung_V3.zip (76 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf