08.12.2015 09:28 | |
Beigetreten: 12.11.2009 Letzter Bes: 01.08.2023 Beiträge: 6 Bewertung: (2) |
Hallo, wenn du nichts aufs Webinterface der Simotion kommst, aber die Simotion anpingen kannst, hast du den Webserver der Simotion wahrscheinlich nicht aktiviert. Ab V4.4 ist die Standardeinstellung, dass er deaktiviert ist. Bzgl. der V4.4 sollte dir noch eine Änderung bewusst sein: Bis einschl. V4.3 war der Benutzer "simotion" für den Web- und FTP-Server schon vorangelegt. Ab V4.4 ist zunächst kein Benutzer angelegt und die Simotion befindet sich im Security Level Low. Das bedeutet, dass kein Login notwendig ist, um alle Bereiche zu erreichen. Um das einzuschränken, muss ein Benutzer angelegt werden. Wie das geht, ist im Handbuch "SIMOTION IT Diagnose und Konfiguration" in Kap. 4.5 beschrieben: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109476533 Viele Grüße |
Folgen Sie uns auf