31.10.2014 07:05 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hallo, ich möchte Daten von der selbsterstellten Webserver HTML-Seite zum erstellten WEBDATA-DB senden. Ich möchte eine Funktion im Programm starten bzw. stoppendurch zwei Button auf dem Webserver. Desweiteren werden Werte zu 2 Positionen (Real-Werte) angezeigt. Dieses funktioniert, nur die Buttons nicht. (html Befehlszeile siehe Anhang) Können die Buttons überhaupt boolsche Daten in dem DB setzen? (0 oder 1) Kann mann boolsche Daten mit dem Webserver auslesen? Danke. DateianhangWEB_Server.pdf (155 Downloads) |
31.10.2014 07:41 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hallo, danke für den Tip. Ich war aber als Administrator angemeldet. Stimmt die Befehlszeile? MfG |
31.10.2014 07:51 | |
Beiträge: 23 Bewertung: (2) |
ich würde schon sagen dass das passt aber wie gesagt, mein ursprünglicher fall hing damit zusammen, dass ich keine daten mittels webserver auf eine im151-8f schreiben konnte.<form method="post" action=""> <input type="submit" value="Start" style="height: 45px; width: 200px"> <input type="hidden" name='"Start"' value="1"> |
Zuletzt bearbeitet von: deben am: 31.10.2014 07:57 |
|
31.10.2014 07:58 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Danke werde ich machen. MfG |
Folgen Sie uns auf