19.02.2016 15:56 | |
Beigetreten: 05.07.2013 Letzter Bes: 08.05.2024 Beiträge: 3083 Bewertung: (505) |
Hallo Bergradfahrer, ist die Windows-Firewall aktiv? Dann hilft dir vielleicht dieser Link weiter: https://support.industry.siemens.com/cs/document/80917729/welche-ports-werden-von-wincc-advanced-wincc-runtime-advanced-wincc-runtime-professional-basic-panels-comfort-panels-panels-und-ipc-verwendet?dti=0&lc=de-WW
Als Schnelltest, ob die Firewall blockiert, kannst du diese komplett ausschalten und prüfen, ob die Werte der Variablen aktualisiert werden. Gruss Frink |
Pi is exactly three! |
|
19.02.2016 18:38 | |
Beiträge: 31 Bewertung: (0) |
Hallo Frink, vielen Dank für die Antwort. In dem Netz ist keine Firewall aktiv. Wie gesagt, mit dem OPC Scout funktioniert es ja auch. Grüße |
Folgen Sie uns auf