19.03.2016 22:12 | |
Beiträge: 17 Bewertung: (0) |
Gute Frage, habe keinen besonderen Vorteil in der Master Master Verbindung gesehen. Die Slave Logo sitzt mit dem Display im Bedientableau, die Master Logo im Schaltkasten. Es gibt noch eine Master Master Verbindung zum Heizungsraum, hier kommen bisher nur die Störmeldung der Heizung und der Dämmerungsschalter her. Habe jetzt alle Taster gegenseitig verriegelt, werde nächte Woche mal testen. Kann man Slave Inputs eigentl. Simulieren ? Mfg Andy Dateianhangwaschcenter.zip (46 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: andy_oldenburg am: 19.03.2016 22:14:34 |
|
20.03.2016 04:59 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 24.04.2024 Beiträge: 32874 Bewertung: (4064) |
Ja, aber nicht so komfortabel wie die digitalen Eingänge. Siehe Video. Du stellst den Cursor direkt ans Ausgangsbeinchen und drückst dann die rechte Maustaste. Er erscheint ein kleines Auswahlmenü. DateianhangNI_Simu.wmv (52 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 20.03.2016 05:23:51 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
20.03.2016 09:59 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 24.04.2024 Beiträge: 32874 Bewertung: (4064) |
Ich habe dir das Ganze mal auf Master/Master umgestellt. Bei den Bezeichnern und Anschlussnamen habe ich deine Sachen übernommen. Die Logo "Waschsalon_1" entspricht deinem bisherigen Master, die Logo "Waschsalon_2" entspricht deinem bisherigen Slave. DateianhangWaschsalon_Master_Master.zip (48 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
20.03.2016 19:27 | |
Beiträge: 17 Bewertung: (0) |
Vielen Danke für deine Bemühungen, ich werde beide Programme mal im laufe der nächten Woche prüfen. Mfg Andy |
Folgen Sie uns auf