05.02.2013 17:33 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Im Anhang mal ein Miniprogi mit Sensor 0-10V Analogverstärker und Meldetext mit Temp. -50 - 500°C! Falls dein Trennverstärker falsch eingestellt ist, wird das natürlich nix! DateianhangSensor 0-10V.zip (119 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 05.02.2013 17:35 |
|
06.02.2013 13:28 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Ich würde nochmals den Hersteller kontaktieren, der soll dir das genau erklären. Sollen sich halt mal Zeit nehmen. Mir kommt dies komisch vor. |
08.02.2013 20:22 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo SiMi90, ich möchte dir (und allen Mitstreitern hier) mal den Weg durch den Urwald aufzeigen, den du SiMo90 durch die fehlenden Angaben zu den externen Komponenten Temperatursensor und Trennverstärker leider verursacht hast. Bei Fragen zu externer Hardware sollten bei der Anfrage stets deren exakte Typbezeichnungen angegeben und, wenn irgend möglich, deren Datenblätter und/oder Bedienungsanleitungen als Dateianhang bereitgestellt werden, denn nur so lassen sich Antworden ohne (verfälschende) Spekulationen geben... a) Temperatursensor mit Messbereich -50 °C bis 500 °C und Stromausgang 4 mA bis 20 mA; Messbereichs- bzw. Ausgangsskalierung über die Definition von ASP = Minimum und AEP = Maximum, so dass gilt: b) Trennverstärker mit 0 V bis 10 V Ausgang und den beobachteten Messwerten (3,6 V in LOGO! bei 20 °C) folgendes ableiten: Diese 2V bis 10 V (= Logo-Eingangswerte 200 bis 1000) sind nun in eine Temperatur von 0 °C bis 100 °C (auf Basis der Skalierung ASP = 0 °C und AEP = 100 °C) umzurechnen. Z. B. mit Hilfe meines EXCEL-Tools erhält man daraus dann GAIN = 0,13 und OFFSET = -25. Für 20 °C ergeben sich 3,6 V am LOGO!-Analogeingang und der Wert 22 (°C) am Ausgang des Analogverstärkers des LOGO!-Programms. GAIN = 1,25 und OFFSET = -250 Dann folgt z. B.: Für 20 °C ergeben sich 3,6 V am LOGO!-Analogeingang und der Wert 200 (= 20,0 °C bei Anzeige in einer Textmeldung) am Ausgang des Analogverstärkers des LOGO!-Programms. Die Anzeigeauflösung beträgt nun 0,1 °C (anstelle 1 °C). Die reale Signalauflösung ist mit 1,25 ° C nur etwas schlechter, so dass teilweise Rundungsfehler von kleiner + 0,1 °C auftreten. MfG |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
11.04.2016 07:56 | |
Beigetreten: 24.04.2009 Letzter Bes: 19.02.2024 Beiträge: 2683 Bewertung: (135) |
Neue Frage von andbru01 wurde in ein separates Thema mit dem Titel Temp. Differenzsteuerung für Pool gesplittet. Gruß |
Folgen Sie uns auf