23.04.2016 19:09 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 08.05.2024 Beiträge: 1330 Bewertung: (42) |
Wie angekündigt: Programm für die Auswertung einer Matrixtastatur mit max. 16 Tasten mit nur einem Analogeingang. Auch für die 12-Tastenversion geeignet. Die 16er Version hat vier Reihenanschlüsse und vier Spaltenanschlüsse. Zwischen den Reihenanschlüssen kommen 3 Stk 1k Widerstände; Zwischen den Spaltenanschlüssen kommen 3 Stk 3k9 Widerstände. Vorwiderstand auf 24V = 22k. Daher 7 Wid. erforderlich. AI1 kommt an den 22k Wid und an den obersten Reiheanschluss, 0V an vierten Spaltenanschluss. Die minimale Digitdifferenz ist 36 - also schon etwas knapp Undefinierter Ausgang beim drücken mehrerer Tasten!. Excel Tabelle ebenso anbei. DateianhangLogo-Matrixtasten-16-auf-Analog.zip (113 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ernstho am: 23.04.2016 19:27:41 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf