27.05.2016 12:09 | |
Beigetreten: 06.05.2010 Letzter Bes: 05.05.2024 Beiträge: 1965 Bewertung: (273) |
Hallo Sören, Du hast recht mit der Abluftklappe, Zuluft AUF = Abluft AUF, damit könntest Du die Klappen über einen Regler ansteuern. Laut Deiner Darstellung im SPS-Forum kannst Du die Temperatur des Raumes ja nur über die Zuluftklappen regeln. Man könnte allerdings auch zwei Regler für die Temperatur und die Feuchte aufbauen und deren Stellwerte miteinander verrechnen (z.B. Summe Stellwert beider Regler /2 oder anteilig). Damit beeinflussen beide Regler die Zuluftklappe. Zur Kaskadierung der Regler hier ein Link Grüße CaOd |
Folgen Sie uns auf