07.11.2016 09:29 | |
Beiträge: 19 Bewertung: (4) |
Hallo, du schreibst es nicht explizit, aber ich gehe davon aus, dass Du WinCC Comfort oder Advanced hast (Tipp: Immer auch die Edition hinschreiben, nicht nur die Version). Leider muss ich Dich enttäuschen: Du kannst Height und Width nicht schreiben (im Gegensatz zu Top und Left). Die Information findest Du unter nachfolgendem Link, ganz unten in der PDF-Datei: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/53752382 Wie ich das Skript lese, vermute ich mal, dass Du eine schräge Linie möchtest?! Sonst könntest Du vielleicht auch ein "dünnes" Rechteck nehmen als horizontale oder vertikale Linie. Viel Erfolg! |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf