02.12.2016 08:29 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 20.09.2024 Beiträge: 13753 Bewertung: (1735)
|
Hallo mbohner Fast alles richtig, ein wichtiger Schritt wurde aber vergessen. Vor dem Transfer musst du noch die Systemsteuerung deines PCs öffnen dann die Ansicht auf große oder kleine Symbole stellen und dann die "PGPC Schnittstelle" öffnen Stelle den S7ONLINE Zuganspunkt auf deine Netzwerkkarte.TCPIP.1 ein mit der du am Panel verbunden bist. Ansonsten steht die Vorgehensweise auch nochmal im Handbuch: SIMATIC HMI Bediengeräte Mobile Panels 2nd Generation In der Regel bekommst du das Gerät zu 90% wieder hin. Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich3 Benutzer |
05.12.2016 08:43 | |
Beiträge: 648 Bewertung: (95) |
Stimmt Murof. Auch ein gerne gemachter Fehler :-) Danke für die Ergänzung :-) Viele Grüße rh1990 |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf