13.12.2016 19:55 | |
Beiträge: 35 Bewertung: (0) |
Hallo Ich habe das gleiche Problehm, kann nur Lesen aber nicht bedienen, Besitze ein KTP400 Basic Panels der 2 Generation. Mit V14 und smartserverlicences für Basic Panels. im Tia Portal ist smartserver Starten aktiviert. Meine einstellungen auf dem Panels: Smartserver ON/OFF: on Start Automatically after booting: on Close with Runtime: on Accept Socket connection: on Encrypt communication: on No local input duringclient session: on Display and port numbers to use: display Web browser access via java-App: on Enable appiet parameters in URLs: on Web browse raccess via https only: on Enable empty passwords on und mein Passwort: View only on und mein Passwort 1 View only on und das gleiche Passwort 2 Enable force write access on und das gleiche Passwort Automatic shared connections on Querry console on incoming connection on Defaulr action Refuse Accept withoutauthentication on Ich habe keine Ahnung was ich woh auf ON und wo auf OFF setzen muss, mit dieser einstellung wie oben kann ich nur lesen aber nicht bedienen. habe auch schon diverse anderen einstellungen ausprobiert kam zu keinem Erfolg. zudem kommt bei jedem einloggen auf dem Pannels eine Meldung was ich mit verbinden anehmen muss das ist ja auch nicht sinner der sache. Vielen Dank im voraus für eure Unterstüzung ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 14.12.2016 12:42:24Neue Überschrift nach Splitten |
|
14.12.2016 16:55 | |
Beiträge: 648 Bewertung: (95) |
Hallo olivermp5, also du hast als Passwort 1 also ein password1, Zugriff View only und als Passwort 2 das gleiche password1, Enable force write Access ? Das kann nicht funktionieren. Das View only Password und der Enable force write Access sollten unterschiedlich sein. Wenn du dich auf den Sm@rtServer verbindet, prüft er erst Passwort 1, ist dies richtig, geht er sofort in den view only - Zugriff. Und natürlich muss bei deinen Einstellungen auch die RT laufen, ansonsten ist der Sm@rtServer geschlossen. MfG rh1990
|
Folgen Sie uns auf