22.02.2017 09:34 | |
Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
Beide haben unterschiedliche Anschlüsse, welches soll ich kaufen ? |
22.02.2017 16:30 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 32887 Bewertung: (4066)
|
Wichtig ist die Güte des Widerstands, nämlich 1% oder besser. Anschluss sieht dann etwa so aus wie im Anhang. Die Anschlussnummern des Sensors können natürlich andere sein. Bei LOGO Basismodul war es damals AI3 (I1), bei dir wäre es ja AI1 (I7). PS: Was mir noch einfällt: Wenn du dich für diese Variante entscheidest, müssen wir den Analogverstärker für den Leitwertsensor anders parametrieren. Bei 4-20mA entsteht am Widerstand ein Spannungsabfall von 2-10V. Der Analogverstärker ist aber für 0-10V eingestellt. DateianhangAnschluß Sensor 4 bis 20 mA an LOGO! 0 bis 10 V.pdf (96 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 22.02.2017 16:33:56 |
|
Folgen Sie uns auf