23.04.2009 16:28 | |
Beigetreten: 04.04.2007 Letzter Bes: 08.01.2022 Beiträge: 14 Bewertung: (2) |
Nachdem die dezentralen Peripheriegeräte von Siemens – SIMATIC ET 200 – laufend erweitert werden, steht nun der ET 200 Konfigurator (ET 200 Configuration Tool) in der Version 11 zur Verfügung. Das von Grollmus GmbH für Siemens entwickelte Konfigurations-Tool bietet dem Anwender eine leicht zu bedienende Oberfläche, mit der auch komplexe ET 200 Systeme zusammengestellt werden können. Der Konfigurator kann kostenlos unter www.grollmus.de herunter geladen werden und steht als Onlineversion in der Siemens Mall zur Verfügung: SIMATIC Selection Tool (Konfiguratoren). Folgende Neuerungen wurden in der Version 11 vorgenommen: ET 200eco PN Die neue ET 200eco PN (digitale Blockperipherie in Schutzart IP65/67 zum Anschluss an PROFINET) wurde um folgende Module erweitert: - 8 DO DC 24V/2,0A 8×M12 - 8 AI 4 U,I; 4 RTD,TC 8xM12 - 4 AO U,I 4xM12 ET 200pro Für die ET 200pro gibt es eine neue IM 154-6 PN HighFeature IWLAN. Aktualisierte Daten SIMATIC Selection Tool Der Konfigurator ET 200 steht jetzt auch online zur Verfügung. Sie finden diesen in der Siemens A&D Mall (Konfiguratorenliste -> SIMATIC Selection Tool). . DateianhangSIMATIC ET 200 CFG V11.pdf (836 Downloads) |
Viele Grüße |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
29.04.2009 12:26 | |
Beigetreten: 04.04.2007 Letzter Bes: 08.01.2022 Beiträge: 14 Bewertung: (2) |
Aktuelle Version 11.2.2 Wir haben noch einen kleinen Bug behoben, die aktuelle Version 11.2.2 steht jetzt zum Download. . |
Viele Grüße |
|
06.07.2009 16:27 | |
Beigetreten: 04.04.2007 Letzter Bes: 08.01.2022 Beiträge: 14 Bewertung: (2) |
Aktuelle Version 11.2.4 Folgende Fehler wurden in der Version 11.2.4. behoben: - falsche Währungsanzeige bei Einstelung EUR und Fremdwährung - Korrenkturen in Artikeltexten - Aktaulisierung der Datenstruktur unabhängig von Version. Die Version 11.2.4 steht zum Download zur Verfügung. Sie können die ET 200 auch online im SIMATIC Selection Tool konfigurieren. Infos zum SIMATIC Selection Tool finden Sie unter: http://www.grollmus.de/simatic-selection-tool.html . |
Viele Grüße |
|
28.03.2017 12:08 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Der Link ist nicht mhr vorhanden!! |
28.03.2017 14:23 | |
Beigetreten: 15.10.2007 Letzter Bes: 28.08.2024 Beiträge: 842 Bewertung: (89) |
Das Ganze und noch viel mehr ist mit dem TIA-Selection Tool möglich. Hier der Link: Mfg |
Folgen Sie uns auf