06.04.2017 06:10 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 04.05.2024 Beiträge: 32956 Bewertung: (4073)
|
Zur Programmierung der Klappe ist im Anhang ein möglicher Lösungsvorschlag. Solltest du das AM2 RTD an die 24V LOGO! angeschlossen, sind die Nummern von der Anzahl der aktivierten Analogeingänge auf dem Basismodul abhängig. In der Defaulteinstellung sind es 2. Damit wären die Nummern der beiden Analogeingänge auf dem ersten analogem Erweiterungsmodul AI3 und AI4.
Ja., das kann so programmieren.
DateianhangFeivel03.zip (75 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf