Industry Online Support
Technical Forum
19.06.2008 23:22 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (411)
|
Hallo Afri, ich fürchte ich muß Dir sagen das es nicht geht... jedenfalls soweit ich weiß. Schau Dir mal den FAQ an, auch wenn er für WinCC flexible 2005 ist sollte dass auch für 2007 gelten: Wie kann mit WinCC flexible 2005 ein Projekt über S7-Routing in ein Bediengerät übertragen werden? Im Punkt 2 ist zu sehen das sowohl die Engineering Station als auch das Panel an MPI oder PROFIBUS hängen müssen, nur die Wege dazwischen dürfen auch über Ethernet gehen. Viele Grüße J_Bell |
20.06.2008 15:40 | |
Beiträge: 36 Bewertung: (1) |
Danke J_Bell für die schnelle Antwort und die Info. Schönes WE MfG Afri |
20.06.2008 15:58 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (411)
|
Danke Afri, gleichfalls! Viele Grüße J_Bell |
Folgen Sie uns auf