03.07.2008 14:38 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (411)
|
Hallo, kurze Frage, hast du denn einen Link angezeigt in der CPU? Wenn Du eine Schritt für Schritt Anleitung möchtest würde ich Dir dieses Dokument ans Herz legen: PROFINET IO - Konfiguration & Diagnose Viel Spaß beim lesen. Viele Grüße J_Bell |
09.07.2008 10:24 | |
Beiträge: 53 Bewertung: (2) |
Danke für die Info. Bin inzwischen selbst drauf gekommen. Man muss die ET200M auch noch direkt mit Hardwareconfig einstellen. Einen Namen vergeben und schon hat alles funktioniert. Danke trotzdem nochmal. Hier nochmal der Link der CPU. https://mall.automation.siemens.com/DE/guest/index.asp?aktPrim=0&nodeID=10026479&mlfb=6ES7315%2D2EH13%2D0AB0&aktTab=4&lang=de |
Folgen Sie uns auf