1/12/2018 3:39 AM | |
Joined: 12/18/2014 Last visit: 4/19/2024 Posts: 32847 Rating: (4061)
|
In German Product Support there's a product note of a new Firmware V2.1 for LOGO! CMR2020 (6GK7142-7BX00-0AX0) and LOGO! CMR2040 (6GK7142-7EX00-0AX0). Firmwareupdate V2.1 für LOGO! CMR2020 (6GK7142-7BX00-0AX0) und LOGO! CMR2040 (6GK7142-7EX00-0AX0) Die Baugruppen LOGO! CMR2020 und LOGO! CMR2040 werden voraussichtlich ab Ende Januar 2018 mit einem neuen Hardware-Erzeugnisstand 2 und einer neuen Firmware V2.1 ausgeliefert. Die Firmware V2.1 enthält Funktionserweiterungen und Produktverbesserungen. In diesem Update sind sicherheitsrelevante Änderungen enthalten, die die Robustheit gegen Angriffsszenarien verbessern. Ein Update der Firmware wird daher empfohlen. Die Firmware steht ab sofort kostenlos als Download zur Verfügung. Die bereits im Einsatz befindlichen LOGO! CMR2020 und LOGO! CMR2040 mit FW V1.x und V2.x können per Firmwareupdate über das Web Based Management (WBM) hochgerüstet werden.
|
Follow us on