24.07.2008 09:55 | |
Beiträge: 661 Bewertung: (123) |
Hi, Du könntest parallel zur Analogwertüberwachung eine zweite Analogwertüberwachung programmieren, alle 2-5 Sekunden aktualisieren (Impulsgeber) und von dieser den Aen Vergleichswert anzeigen... (siehe Beispiel) DateianhangSchaltplan1.zip (141 Downloads) |
24.07.2008 21:42 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo tiBoo, leider hast du weder deine Ausgangsschaltung noch deine fertige Lösung hier eingestellt. Deshalb ist eine Analyse bzw. Begründung des Schaltungsverhaltens (in der Simulation bzw. an einer LOGO!) nur schwer möglich. Auch müsstest du etwas zu den Analogeingangssignalen sagen. Allgemein gilt aber folgendes: 1. Die Analogeingangswerte werden stets alle 0,3 s (= 300 ms) aktualisiert. Daher kann ein "Flimmern" bzw. Aktualisieren eines Anzeigewertes in einerständig aktivierten Textmeldung auch nur ca. 3 x je Sekunde erfolgen! 2. Wenn du die Textmeldung mittels eines Ausgangs eines Blocks "Analogwertüberwachung" aktivierst, kann es je nach Analogsignalverlauf und den Vorgaben für die Schwellwerte zu einem mehr oder weniger häufigen bis hin zu einem permanenten Aktivieren-Deaktivieren der Textbox kommen, mit einer maximal Frequenz von ca. 3 Hz! Dies fällt natürlich bei der von FUX vorgeschlagenen Lösung weg! MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf