Industry Online Support
Technical Forum
25.07.2008 11:38 | |
Beigetreten: 29.05.2008 Letzter Bes: 02.07.2021 Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Hallo Leute, in einem Beitrag auf den Siemens Service und Support Seiten zum Thema "Wie kann die aktuelle Lokalzeit (Sommer- bzw. Winterzeit) in der S7-300/400 CPU berechnet und auf dem Panel als Systemzeit verwendet werden?" steht als Anleitung zur Problemlösung unter anderem folgender Satz: "Konfigurieren Sie einen Datenbaustein nach Struktur UDT60 der Standard Library "Miscellaneous Blocks" mit den Berechnungsparametern für die Lokalzeit und den Umstellungsdaten für Sommerzeit und Winterzeit." Hmm, und da liegt mein Problem. Wie kann ich beim Erstellen des DB's diese UDT öffnen oder importieren? Muss die UDT im Programm vorhanden sein und wenn ja, wie krieg ich sie geladen? Mir werden nur FB's und FC's angezeigt. Ich geh davon aus, das ich mich einfach nur dumm anstelle und bin für jeden Tipp dankbar. Link zum oben ganannten Thema: https://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll/19324378?func=ll&objId=24104032&objAction=csView&nodeid0=11599011&lang=de&siteid=cseus&aktprim=0&extranet=standard&viewreg=WW&load=treecontent |
Folgen Sie uns auf