18.04.2018 22:06 | |
Beigetreten: 16.11.2012 Letzter Bes: 10.03.2024 Beiträge: 307 Bewertung: (52) |
Nabend, guck dir mal dieses Beispiel an: Prozessdaten erfassen und überwachen mit der SIMATIC S7-1200 (Data Logging). Anhand dieses Beispiels habe ich mir mein Logging erstellt. Mit steigender Flanke an REQ wird ein DataLog erstellt, einmal. Mit DataLogWrite schreibst du dann in das Log die Daten die am Baustein DataLogCreate an DATA anliegen. In genannten Beispiel wird der Eingang dann getaktet. Je nachdem welchen Takt du angibst, z.B. mit einem der Taktmerker, werden die Daten gespeichert. Statt einem Takt kannst du hier sicher auch die Flanke eines Ereignisses nehmen. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf