10.04.2018 08:46 | |
Beigetreten: 25.11.2016 Letzter Bes: 04.12.2023 Beiträge: 174 Bewertung: (0) |
Hat jemand eine Idee? |
12.04.2018 09:29 | |
Beigetreten: 25.11.2016 Letzter Bes: 04.12.2023 Beiträge: 174 Bewertung: (0) |
Moin, ich habe eine Anleitung für die Kurvenanzeigen (nicht für f(x) Kurvenanzeigen) gefunden. Soll die auch für f(x) Kurvenanzeigen passen? Oder gibt es noch andere? Es geht im Prinzip um einen Kopiervorgang vom augenblicklichen Archiv jeweils in eine neue Datei (ein historisches Archiv) für die Darstellung der langzeitarchivierten Werte in der Kurvenanzeige. Für die Darstellung werden zwei Kurvenanzeigen benutzt. Eine ist für die aktuelle Daten und andere für historische Daten. Die Daten sollten vom entsprechenden Archiv dargestellt werden. Aber das ist nicht der Fall. Laut der Anleitung ist der Prozesswert für die Darstellung der langzeitarchivierten Werte in der Kurvenanzeige verwendet. Gibt es einen bestimmten Grund dafür? Ich kann es leider nicht Testen. Warte auf ihre Rückmeldungen.... Schöne Grüße Kobrik Dateianhang109477071_LongTermDataArchives_de_v10.pdf (75 Downloads) |
13.04.2018 10:50 | |
Beigetreten: 25.11.2016 Letzter Bes: 04.12.2023 Beiträge: 174 Bewertung: (0) |
ich freue mich auch auf alternativen Lösungen. |
24.04.2018 10:46 | |
Beigetreten: 25.11.2016 Letzter Bes: 04.12.2023 Beiträge: 174 Bewertung: (0) |
Hat jemand eine Idee? |
Folgen Sie uns auf