07.02.2019 16:14 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Servus, Ich bin an folgendem Projekt: Eine Einschaltautomatik mit Schwellenwertschalter und manuell Ein- und Ausschaltbar über Taster. Mit einem S0-Zähler wird der Stromverbrauch einer Maschine ermittelt. Im Ruhezustand benötigt diese unter 200W, steigt der Verbrauch über 200W schaltet die Absaugung ein. Fällt der Verbrauch wieder unter 200W soll die Absaugung wieder ausschalten. Zum manuellen Ein und Ausschalten ist ein Taster installiert. Der Taster soll unabhängig vom S0-Zähler den Motor schalten können. Zum Motorschalten wird ein Stromstoßrelais verwendet. Mein Problem: der Taster und der Schwellenwertschalter wissen nichts voneinander. Wenn ich per Taster einschalte, schaltet der Schwellenwertschalter aus und umgekehrt. Da es sich um mein erstes Projekt handelt bin ich über jede konstruktive Kritik dankbar. Vielen Dank JoeDateianhangS0AbsaugungSchwellenwertschalter.zip (80 Downloads) |
07.02.2019 17:10 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Im Anhang mal eine Änderung zu deiner Schaltung. Hier wird der Automatikbefehl unterbunden, wenn von Hand eingeschaltet wurde. Wird der Handbefehl ausgeschaltet, wird das Automatiksignal noch für 10s unterdrückt, um das Ausschalten von Hand erkennbar zu machen.DateianhangS0_AbsaugungSchwellenwertschalter 2.zip (92 Downloads) |
07.02.2019 18:38 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 12.05.2024 Beiträge: 1333 Bewertung: (42) |
Die Erkennung ob größer als zB 200W ist oder nicht kann man mit nur zwei Blöcken erledigen. |
Folgen Sie uns auf