07.02.2019 16:32 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo, wir haben in unserem Firmennetzwerk 2 zentrale Zeitserver die wir gerne für die Uhrzeitsynchronisierung unseres Subnetzes verwenden würden. Dazu haben wir 2 redundante Win2012 WinCC Server und derzeit 2 angeschlossene WinCC Clients in unserem Subnetz. Alle Rechner im Netzwerk können miteinander kommunizieren, ebenfalls ist die Verbindung zu den Zeitservern ins Firmennetzwerk möglich. (Die richtige Uhrzeit wird über win32tm auch synchronisiert) Die beiden Server habe ich bezüglich NTP nach folgendem Vorgehen konfiguriert https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/61931975 Solange Server 1 mit aktiver WinCC-Runtime läuft, ist die Zeit auf Server 1 im System und WinCC synchron mit dem Firmen-NTP. Ebenfalls ist die Systemzeit auf Server 2 synchron mit dem NTP. Solange Server 2 OHNE aktive WinCC-Runtime läuft ist die Zeit auf Server 2 ebenfalls synchron mit dem Firmen-NTP. (Server 1 unverändert) Sobald die WinCC Runtime auf Server 2 gestartet wird, läuft die Zeit auf Server 2 (System als auch WinCC Zeit) nach ein paar Sekunden um Stunden davon. (ca. alle 20 Sekunden wird eine Stunde dazuaddiert) In der WinCC Zeitsynchronisierung des WinCC Explorers sind die Einstellungen wie im Bilderanhang ersichtlich. (Zugangspunkt 2 beim Anlagenbus ist nicht aktiv, bei Leittechnikmeldungen ist "Einmal absetzen" angekreuzt) WinCC Version: V7.4 SP1 ohne Upd OS: Win Server 2012 Hatte dieses Problem vll. bereits jemand? Vielen Dank im Voraus! Viele Grüße Christian |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 08.02.2019 08:51:43Link optimiert. |
|
Folgen Sie uns auf