31.03.2019 20:02 | |
Beigetreten: 16.05.2016 Letzter Bes: 24.08.2022 Beiträge: 48 Bewertung: (0) |
Hallo warum kann ich das LOGO Programm hier nicht Hochladen ?? LG |
31.03.2019 20:05 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 20.09.2024 Beiträge: 33807 Bewertung: (4200)
|
Weil die Dateiendung .lsc nicht zugelassen ist. Zippe das Programm und lade das ZIP-Archiv hoch. |
31.03.2019 21:15 | |
Beigetreten: 16.05.2016 Letzter Bes: 24.08.2022 Beiträge: 48 Bewertung: (0) |
Wiegesteuerung mit Analogeingang 4-20mA 4mA = 0kg 20mA= 400kg Es sollen 3 Verschiedene Mischungen hergestellt werden: Futter für: Kühe Kälber Stiere Mischung 1: Kühe Schnecken Grundzutaten: Gerste Triticale Mais Raps Schnecken Zusatz Mineral: Kühe Abtransport mit Schnecke in Silo 1 Kühe Mischung 2: Kälber Schnecken Grundzutaten: Gerste Triticale Mais Raps Schnecken Zusatz Mineral: Kälber Abtransport mit Schnecke in Silo 2 Kälber Mischung 3: Stiere Schnecken Grundzutaten: Gerste Triticale Mais Raps Schnecken Zusatz Mineral: Stiere Abtransport mit Schnecke in Silo 3 Stiere Diverse Rührwerke und Mühlen werden noch zugeschaltet das sollte aber kein Problem sein das ich das nachfüge! KG Werte der Einzelnen Rezepturen sollten am Display angezeigt werden und Verstellt werden können. Wie könnte ich das am einfachsten Lösen? mein Vorschlag im Anhang leider viel zu kompliziert da ich mich Analog zu wenig auskenne! Verwendet wird eine Logo 8 12/24V + 2x DM16 24R + AM2 Eingangsmodul + Externes Textdisplay Eingangsbelegung: I1: Füllstand Silo Vorrat 1 Kühe (Kap. Näherungsschalter) I2:Füllstand Silo Vorrat 2 Kälber (Kap. Näherungsschalter) I3: Füllstand Silo Vorrat 3 Stiere (Kap. Näherungsschalter) I4: Motorschutzschalter Störung I5: Reserve I6:Schalter Automatik EIN I7: Reserve I8: Start Mischung 1 Manuell I9: Start Mischung 2 Manuell I10: Start Mischung 3 Manuell I11: Füllstand über Quetsche I12: Reserve I13: RESET Störung Ausgangsbelegung: Q1: Zubringer Gerste (Schnecke) Q2: Zubringer Mais (Schnecke) Q3: Zubringer Triticale (Schnecke) Q4: Zubringer Raps (Schnecke) Q5: Zubringer Mineral Kühe (Schnecke) Q6: Zubringer Mineral Kälber (Schnecke) Q7: Zubringer Mineral Stiere (Schnecke) Q8: Abtransport Silo 1 Kühe (Schnecke) Q9: Abtransport Silo 2 Kälber (Schnecke) Q10: Abtransport Silo 3 Stiere (Schnecke) Q11: Mischer Q12: Quetsche Q13: Kontakt Mischer Öffnen Q14: Reserve Q15: Leuchte Mischung 1 Q16: Leuchte Mischung 2 Q17: Leuchte Mischung 3 Q18: Leuchte Störung MSS Q19: Leuchte Störung Sonstige Q20: Reserve Der Ablauf währe: Silo zeigt leer an Mischer tarriren Mineral in Mischer Mischer Rührwek starten Quetsche starten Komponente 1 bis 4 füllen Warten bis Vorrat über Quetsche leer ist Quetsche ausschalte Mischer öffnen Abtransportschnecke Starten Mischer leer schließen Abtransportschnecke stopp Mischer stopp LG DateianhangMeineZip.zip (99 Downloads) |
Folgen Sie uns auf